Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0PC5

BCC S418-0000-1A-069-VX8825-400

Câbles de raccordement

Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PVC gris, 40 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PVC gris, 40 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
2.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Ecolab
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?