Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles Ethernet/Profinet
Connexion 1
8-pôles
Connexion 2
8-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé vert, 0.3 m
Câble, info
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-150-C128 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-003 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-003 | |
|
-
Prix de catalogue
|
98.85 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | PUR blindé vert, 0.3 m | PUR blindé vert, 0.3 m | PUR blindé vert, 0.3 m |
| Câble, info | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | - | Ethernet, CAT 6A |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -30...70 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Classe de protection | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible