Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé
Câble
PUR blindé noir, 25 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Caractéristiques du produit
0.30 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
2.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
5.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
15 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
20.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
25 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
30 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible