Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
TPE (PLTC) jaune, 1 m, compatible chaîne porte-câble
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Température de câble, pose flexible
-25...105 °C
Caractéristiques du produit
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
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
| BCC M314-M314-30-304-LX44T2-010 | BCC M314-M314-30-304-LX44T2-020 | BCC M314-M314-30-304-LX44T2-030 | |
|
30.80 CAD
Prix de catalogue
|
36.04 CAD
Prix de catalogue
|
41.28 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | TPE (PLTC) jaune, 1 m, compatible chaîne porte-câble | TPE (PLTC) jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble | TPE (PLTC) jaune, 3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Température de câble, pose fixe | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible