Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
TPE (PLTC) jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Caractéristiques du produit
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
0.30 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
0.60 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
1.00 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
2.00 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
3.00 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
5.00 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
7 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
7.00 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
10 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
10.00 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
15 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
15.00 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
20 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
20.0 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
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
| BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-100 | BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-100 | |
|
77.96 CAD
Prix de catalogue
|
69.05 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | TPE (PLTC) jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible