Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0PKF

BCC E818-E818-90-377-PS88N9-010

Câbles de liaison

Connexion 1
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Connexion 2
RJ45, droit, 8-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé gris, 1 m
Câble, info
Ethernet, CAT 6A
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
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Connexion 2
RJ45, droit, 8-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé gris, 1 m
Câble, info
Ethernet, CAT 6A
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-30...80 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 48 VAC
Courant nominal (40 °C)
0.5 A
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?