Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I
BROCHE 1 : blanc
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 6 : vert
BROCHE 7 : blanc
BROCHE 8 : brun
BROCHE 1 : blanc
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 6 : vert
BROCHE 7 : blanc
BROCHE 8 : brun
II
BROCHE 1 : blanc
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 6 : vert
BROCHE 7 : blanc
BROCHE 8 : brun
BROCHE 1 : blanc
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 6 : vert
BROCHE 7 : blanc
BROCHE 8 : brun
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
RJ45-Connecteur mâle, coudé, 8-pôles
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé vert, 5 m
Câble, info
Ethernet, CAT 6A
Caractéristiques du produit
5 m, PUR, RJ45, Connecteur mâle
10 m, PUR, RJ45, Connecteur mâle
15 m, PUR, RJ45, Connecteur mâle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-050 | BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
179.33 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | RJ45-Connecteur mâle, coudé, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | PUR blindé vert, 5 m | PUR blindé vert, 5 m | PUR blindé vert, 5 m |
| Câble, info | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | - |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 0.5 A |
| Classe de protection | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Gaine de câble, couleur | vert | vert | vert |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible