Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles Ethernet/Profinet
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé vert, 1.5 m
Câble, info
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-015 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-020 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-030 | |
|
-
Prix de catalogue
|
167.94 CAD
Prix de catalogue
|
187.06 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | PUR blindé vert, 1.5 m | PUR blindé vert, 2 m | PUR blindé vert, 3 m |
| Câble, info | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible