Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé bleu, 7 m
Câble, info
CAT 6A
Caractéristiques du produit
0.02 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
0.30 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
0.50 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
1.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
1.50 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
2.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
3.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
5.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
7.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
10.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
15.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
25.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
30.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
35.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
40.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
45 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
50.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
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
| BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-070 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-070 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-080 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | PUR blindé bleu, 7 m | PUR blindé vert, 7 m | PUR blindé vert, 8 m |
| Câble, info | CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible