Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Avec différentes grandeurs de mesure
Fonction
Vibration analysis in time domain
Température de contact
Température de contact
Vibration, plage de fréquence
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibration, nombre d'axes de mesure
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Température de contact, plage de mesure
-25…+70 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible