Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de niveau capacitifs
Dimensions
Ø 30 x 143 mm
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable
Fréquence de commutation
40 Hz
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M30KM7-PPH15G-S04U | BCS M30BBM2-PPC30G-S04G | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 143 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable |
| Fréquence de commutation | 40 Hz | 100 Hz |
| Caractéristiques supplémentaires | Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) programmable Pontage à fil fermé : contact à fermeture (NO) Pontage à fil ouvert : contact à ouverture (NF) | - |
| Matériau du boîtier |
PBT PC |
PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Température ambiante | -25...70 °C | -30...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...36 VDC | 10...35 VDC |
| Homologation / conformité | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP65 | IP66 |
| Série | - | M30 |
| Sensibilité | - | Portée réglable |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible