Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCS000W

BCS M30KN2-UST15G-AV02

Version cylindrique avec filetage M30

Dimensions
Ø 30 x 81 mm
Série
M30
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Sortie de commutation
Contact à fermeture (NO)

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Classic Banner
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
Ø 30 x 81 mm
Série
M30
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Sortie de commutation
Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
40 Hz
Portée
0...12.1 mm
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-25...70 °C
Tension d'emploi Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Homologation / conformité
CE
WEEE
UKCA
cULus
Classe de protection
IP65
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?