Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version compacte cylindrique sans filetage
Dimensions
Ø 4 x 29 mm
Série
G04
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, Snap-In IP40, Binder 719-Connecteur femelle, 2.00 m, PUR
Interface
Interface spéciale
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
| BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 | BCS G04T4D-XXS10C-EP00,5-GZ01-002 | |
|
379.48 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm |
|---|---|---|
| Série | G04 | G04 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble avec connecteur, Snap-In IP40, Binder 719-Connecteur femelle, 2.00 m, PUR | Câble avec connecteur, Snap-In IP40, Binder 719-Connecteur femelle, 0.50 m, PUR |
| Interface | Interface spéciale | Interface spéciale |
| Portée | 0.1...1 mm | 0.1...1 mm |
| Sensibilité | réglable sur l'amplificateur | réglable sur l'amplificateur |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4301) |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE |
| Température ambiante | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible