Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version compacte cylindrique sans filetage
Dimensions
Ø 10 x 20 mm
Série
G10
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR
Interface
Interface spéciale
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
| BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | |
|
271.35 CAD
Prix de catalogue
|
269.80 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 10 x 20 mm | Ø 10 x 3 mm |
|---|---|---|
| Série | G10 | D10 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 0.30 m, FEP |
| Interface | Interface spéciale | Interface spéciale |
| Portée | 0.1...4 mm | 0.1...2.5 mm |
| Sensibilité | réglable sur l'amplificateur | - |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4301) |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE |
| Température ambiante | -30...80 °C | -30...70 °C |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de protection | IP67 | IP66 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible