Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version à disque facile à monter pour les amplificateurs de signaux externes
Dimensions
Ø 30 x 10 mm
Série
D30
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR
Interface
Interface spéciale
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
| BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002 | BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002 | |
|
252.90 CAD
Prix de catalogue
|
252.90 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 10 mm | Ø 30 x 4 mm |
|---|---|---|
| Série | D30 | D30 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR |
| Interface | Interface spéciale | Interface spéciale |
| Portée | 1...15 mm | 1...15 mm |
| Sensibilité | réglable sur l'amplificateur | réglable sur l'amplificateur |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4301) |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE |
| Température ambiante | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP66 | IP66 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible