Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version compacte cylindrique sans filetage
Dimensions
Ø 6.5 x 42 mm
Série
G06
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS G06T4E1-PSM30G-EP02 | BCS G06B4G-GSC40G-BP02 | |
|
459.55 CAD
Prix de catalogue
|
431.88 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6.5 x 42 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|
| Série | G06 | G06 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2 m, TPU |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Face sensible, matériau | PTFE | PBT |
| Température ambiante | -10...70 °C | -20...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Classe de protection | IP65 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible