Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version compacte cylindrique avec filetage M5 ou M8
Dimensions
Ø 8 x 42 mm
Série
M08
Filetage (A)
M8x1
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E1-POM15C-EP02 | BCS M08B4G-GOC30C-BP02 | |
|
459.55 CAD
Prix de catalogue
|
431.88 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 42 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Série | M08 | M08 |
| Filetage (A) | M8x1 | M8x1 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2 m, TPU |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Portée | 0.1...1.5 mm | 0.1...3 mm |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Face sensible, matériau | PTFE | PBT |
| Température ambiante | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Classe de protection | IP65 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible