Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs capacitifs pour la détection d'objets
Dimensions
Ø 10 x 50 mm
Série
G10
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS G10T4H-POM40C-EP02 | BCS G10T4H-PSM40C-EP02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
366.39 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 10 x 50 mm | Ø 10 x 50 mm |
|---|---|---|
| Série | G10 | G10 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Portée | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4301) |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE |
| Température ambiante | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP65 | IP65 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible