Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCS0031

BCS M12T4G1-NSM40C-EP02

Capteurs capacitifs pour la détection d'objets

Dimensions
Ø 12 x 50 mm
Série
M12
Filetage (A)
M12x1
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
Ø 12 x 50 mm
Série
M12
Filetage (A)
M12x1
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Portée
1...4 mm
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4301)
Face sensible, matériau
PTFE
Température ambiante
-30...70 °C
Tension d'emploi Ub
12...35 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Classe de protection
IP65
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?