Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs capacitifs pour la détection d'objets
Dimensions
Ø 30 x 4 mm
Série
D30
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS D30T401-NOC15C-EP02 | BCS D30T401-PSC15C-EP02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
339.29 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 4 mm | Ø 30 x 4 mm |
|---|---|---|
| Série | D30 | D30 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Sortie de commutation | NPN Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Portée | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4301) |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE |
| Température ambiante | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible