Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs capacitifs pour la détection d'objets
Dimensions
Ø 22 x 4 mm
Série
D22
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS D22T403-PSM60C-EP02 | BCS D22T405-XXS10C-EP02-GZ01-002 | |
|
402.97 CAD
Prix de catalogue
|
306.32 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 22 x 4 mm | Ø 22 x 4 mm |
|---|---|---|
| Série | D22 | D22 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | - |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | - |
| Portée | 5.4...6.6 mm | 1...10 mm |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4301) |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE |
| Température ambiante | -30...70 °C | -30...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP64 | IP66 |
| Interface | - | Interface spéciale |
| Sensibilité | - | réglable sur l'amplificateur |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible