Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs capacitifs pour la détection d'objets
Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Série
M18
Filetage (A)
M18x1
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4M-NSC80C-EV02 | BCS M18B4N1-NSC80D-EP02 | |
|
261.32 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Série | M18 | M18 |
| Filetage (A) | M18x1 | M18x1 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PUR |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Portée | 2...8 mm | 1...8 mm |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4305) |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Température ambiante | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Sensibilité | - | Portée réglable |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible