Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique avec distance de détection programmable
Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-PSM80C-EP02 | BCS R08RRE-GSC12C-BP02 | |
|
199.75 CAD
Prix de catalogue
|
142.10 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Série | R08 | R08 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2 m, PUR |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 50 Hz |
| Portée | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée apprentissable |
| Matériau du boîtier | PP | - |
| Face sensible, matériau | PP | PP |
| Température ambiante | -30...70 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de protection | IP67 | IP65 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible