Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCS006J

BCS S01T401-POCFNG-KM16-T02

Forme de sonde

Dimensions
54.8 x 48.5 x 106 mm
Série
S01
Filetage (A)
M18x1
Montage
non noyé
Raccordement
Connexion par serrage
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
54.8 x 48.5 x 106 mm
Série
S01
Filetage (A)
M18x1
Montage
non noyé
Raccordement
Connexion par serrage
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
5 Hz
Sensibilité
réglable en fonction du produit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4305), Filet de raccordement
Face sensible, matériau
PTFE
Température ambiante
-30...125 °C
Résistance à la pression max.
10 bar
Tension d'emploi Ub
10...35 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?