Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M12
Dimensions
Ø 12 x 53 mm
Série
M12
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PTFE
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
| BCS M12TTG1-POM80G-ET02 | BCS M12TTG1-POM80G-EP00,5-GS49 | BCS M12TTI1-POM60G-EP02 | |
|
426.09 CAD
Prix de catalogue
|
402.97 CAD
Prix de catalogue
|
402.97 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M12 | M12 | M12 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PTFE | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.50 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz | 25 Hz |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | PTFE | PTFE | PTFE |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE | PTFE |
| Température ambiante | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP65 | IP67 | IP65 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible