Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de niveau capacitifs
Dimensions
Ø 30 x 82 mm
Série
M30
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable
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
| BCS M30BBM3-PPC30G-EP02 | BCS M30BBM2-PPC30G-S04G | |
|
224.79 CAD
Prix de catalogue
|
221.31 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Série | M30 | M30 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Température ambiante | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP66 | IP66 |
| Sensibilité | - | Portée réglable |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible