Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de niveau capacitifs
Dimensions
Ø 30 x 86.5 mm
Série
M30
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS M30T4M2-NPC30G-S04G | BCS M30B4E2-NSC25H-S04K | |
|
399.52 CAD
Prix de catalogue
|
292.93 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 86.5 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Série | M30 | M30 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4305) |
| Face sensible, matériau | PTFE | PBT |
| Température ambiante | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP66 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible