Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M30
Dimensions
Ø 30 x 87 mm
Série
M30
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBM2-PPCFAG-S04G | BCS M30BBM2-PPC30G-S04G | |
|
292.93 CAD
Prix de catalogue
|
221.31 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Série | M30 | M30 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable |
| Fréquence de commutation | 2 Hz | 100 Hz |
| Sensibilité | réglable en fonction du produit | Portée réglable |
| Fonction | Smart Level 15 | - |
| Caractéristiques supplémentaires |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
- |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Température ambiante | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP66 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible