Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCS0084

BCS D50OO04-PPCFAC-EV02

Version à disque facile à monter avec ou sans trou taraudé

Dimensions
Ø 50 x 10 mm
Série
D50
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable
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
Ø 50 x 10 mm
Série
D50
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable
Fréquence de commutation
2 Hz
Sensibilité
réglable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 15
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Matériau du boîtier
POM
Face sensible, matériau
POM
Température ambiante
-10...60 °C
Tension d'emploi Ub
10...35 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?