Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M18
Dimensions
Ø 18 x 73 mm
Série
M18
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PTFE
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
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
| BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02 | BCS M18TTI2-POCFAG-AT02 | |
|
482.67 CAD
Prix de catalogue
|
482.67 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 73 mm | Ø 18 x 73 mm |
|---|---|---|
| Série | M18 | M18 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PTFE | Câble, 2.00 m, PTFE |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 2 Hz | 2 Hz |
| Sensibilité | réglable en fonction du produit | réglable en fonction du produit |
| Fonction | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Caractéristiques supplémentaires |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
| Matériau du boîtier | PTFE | PTFE |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE |
| Température ambiante | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP66 | IP66 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible