Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique avec distance de détection programmable
Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Bientôt plus disponible
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-PSMFAC-EP02 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 | BCS R08RRE-PSMFHC-EP02 | BCS R08RRE-PSMFHC-EV05 | |
|
271.65 CAD
Prix de catalogue
|
195.62 CAD
Prix de catalogue
|
287.71 CAD
Prix de catalogue
|
271.65 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|---|---|
| Série | R08 | R08 | R08 | R08 |
| Montage | à ras de la paroi extérieure de réservoir | à ras de la paroi extérieure de réservoir | à ras de la paroi extérieure de réservoir | à ras de la paroi extérieure de réservoir |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PVC |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensibilité | réglable en fonction du produit | Apprentissable en fonction du produit | Apprentissable en fonction du produit | Apprentissable en fonction du produit |
| Fonction | Smart Level 15 | Smart Level 50 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Caractéristiques supplémentaires |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
| Matériau du boîtier | PP | - | PP | PP |
| Face sensible, matériau | PP | PP | PP | PP |
| Température ambiante | -30...70 °C | -25...80 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 |
IP67 IP65 |
IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible