Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCS008L

BCS R08RR01-NOMFAC-EP02

Capteurs de niveau capacitifs

Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
2 Hz
Sensibilité
réglable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 15
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Matériau du boîtier
PP
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-30...70 °C
Tension d'emploi Ub
12...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?