Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCS008R

BCS R08RR01-NOMFAC-EP00,2-GS49

Capteurs de niveau capacitifs

Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
Capteur de niveau
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
34 x 16 x 8 mm
Série
Capteur de niveau
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
2 Hz
Sensibilité
réglable en fonction du produit
Matériau du boîtier
PP
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-30...70 °C
Tension d'emploi Ub
12...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?