Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M18
Dimensions
Ø 18 x 70 mm
Série
M18
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS M18VVN-POCFAG-S49G | BCS M18T4G2-POC15G-S04G | |
|
327.95 CAD
Prix de catalogue
|
311.16 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Série | M18 | M18 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 2 Hz | 100 Hz |
| Sensibilité | réglable en fonction du produit | Portée réglable |
| Fonction | Smart Level 15 | - |
| Caractéristiques supplémentaires |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
- |
| Matériau du boîtier | PVC | Acier inoxydable (1.4301) |
| Face sensible, matériau | PVC | PTFE |
| Température ambiante | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP66 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible