Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCS00A5

BCS S10T403-XXSFNC-SZ02-T07

Capteurs capacitifs avec caractéristiques particulières

Dimensions
Ø 18 x 61 mm
Série
S10
Filetage (A)
J 3/8" NPTF
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial
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
Ø 18 x 61 mm
Série
S10
Filetage (A)
J 3/8" NPTF
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial
Fréquence de commutation
100 Hz
Interface
Interface spéciale
Sensibilité
réglable sur l'amplificateur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4301)
Face sensible, matériau
PTFE
Température ambiante
-10...180 °C
Résistance à la pression max.
6 bar
Homologation / conformité
CE
WEEE
EAC
Classe de protection
IP68
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?