Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs capacitifs avec caractéristiques particulières
Dimensions
54.8 x 48.5 x 106 mm
Série
S03
Filetage (A)
3/8” NPTF
Montage
non noyé
Raccordement
Connexion par serrage
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
| BCS S03T401-NOCFNH-KM16-T02 | BCS S03T401-PSCFNH-KM16-T02 | |
|
439.53 CAD
Prix de catalogue
|
439.53 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 54.8 x 48.5 x 106 mm | 54.8 x 48.5 x 106 mm |
|---|---|---|
| Série | S03 | S03 |
| Filetage (A) | 3/8” NPTF | 3/8” NPTF |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Connexion par serrage | Connexion par serrage |
| Sortie de commutation | NPN Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensibilité | réglable en fonction du produit | réglable en fonction du produit |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4305) | Acier inoxydable (1.4305), Filet de raccordement |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE |
| Température ambiante | -30...125 °C | -30...125 °C |
| Résistance à la pression max. | 10 bar | 10 bar |
| Tension d'emploi Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible