Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M12
Dimensions
Ø 12 x 53 mm
Série
M12
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 5.00 m, PTFE
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12TTG1-PSM80G-ET05 | BCS M12TTG1-PSM80G-ET02 | BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E | |
|
345.83 CAD
Prix de catalogue
|
426.09 CAD
Prix de catalogue
|
426.09 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M12 | M12 | M12 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PTFE | Câble, 2.00 m, PTFE | Câble, 2.00 m, PTFE |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz | 25 Hz |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | PTFE | PTFE | PTFE |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE | PTFE |
| Température ambiante | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible