Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de niveau capacitifs
Dimensions
Ø 50 x 10 mm
Série
D50
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS D50OO06-NSCFSC-EV02 | BCS D50OO06-NOCFSC-EV02 | |
|
279.80 CAD
Prix de catalogue
|
279.80 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|
| Série | D50 | D50 |
| Montage | à ras de la paroi extérieure de réservoir | à ras de la paroi extérieure de réservoir |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 2 Hz | 2 Hz |
| Sensibilité | réglable en fonction du produit | réglable en fonction du produit |
| Fonction | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Caractéristiques supplémentaires |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
| Matériau du boîtier | POM | POM |
| Face sensible, matériau | POM | POM |
| Température ambiante | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible