Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Têtes de capteur capacitives pour amplificateurs
Dimensions
Ø 8 x 28 mm
Série
M08
Filetage (A)
M8x1
Interface
Interface spéciale
Température ambiante
-30...80 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4C1-XXS30G-EP00,04-GZ01-002 | BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002 | BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002 | |
|
-
Prix de catalogue
|
308.20 CAD
Prix de catalogue
|
308.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 28 mm | Ø 8 x 28 mm | Ø 8 x 25 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M08 | M08 | M08 |
| Filetage (A) | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Interface | Interface spéciale | Interface spéciale | Interface spéciale |
| Température ambiante | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Homologation / conformité | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Montage | - | non noyé | noyé |
| Raccordement | - | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR |
| Portée | - | 0.1...3 mm | 0.1...1.5 mm |
| Sensibilité | - | réglable sur l'amplificateur | réglable sur l'amplificateur |
| Matériau du boîtier | - | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4301) |
| Face sensible, matériau | - | PTFE | PTFE |
| Classe de protection | - | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible