Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCS00JN

BCS D30O402-POM15C-EP01,5-GS49-520

Capteurs capacitifs pour la détection d'objets

Dimensions
Ø 30 x 10 mm
Série
D30
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.50 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
Ø 30 x 10 mm
Série
D30
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.50 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
100 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4305)
Face sensible, matériau
POM
Température ambiante
5...55 °C
Tension d'emploi Ub
18...35 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classe de protection
IP64
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?