Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de niveau capacitifs
Dimensions
Ø 18 x 75.5 mm
Série
M18
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4H1-NOC15H-EP02 | BCS M18B4H1-NSC15H-EP02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
261.32 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 75.5 mm | Ø 18 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Série | M18 | M18 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Sortie de commutation | NPN Contact à ouverture (NF) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4305) | Acier inoxydable (1.4305) |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible