Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M18
Dimensions
Ø 18 x 88.5 mm
Série
M18
Filetage (A)
M18x1
Montage
noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
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
| BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | BCS M18BBI3-PSC80D-S04K | BCS M18B4I3-POC80D-S04K | |
|
185.64 CAD
Prix de catalogue
|
158.39 CAD
Prix de catalogue
|
185.64 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M18 | M18 | M18 |
| Filetage (A) | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | noyé | noyé | noyé |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Portée | 1...8 mm | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4305) | PBT | Acier inoxydable (1.4305) |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible