Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCS00MU

BCS M30B4I2-NSC15D-S04K

Capteurs capacitifs pour la détection d'objets

Dimensions
Ø 30 x 79 mm
Série
M30
Filetage (A)
M30x1,5
Montage
noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
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
Ø 30 x 79 mm
Série
M30
Filetage (A)
M30x1,5
Montage
noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Portée
2...15 mm
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4305)
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-25...85 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
WEEE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?