Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M30
Dimensions
Ø 30 x 65.5 mm
Série
M30
Filetage (A)
M30x1,5
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
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
| BCS M30B4I1-PSC15D-EP02 | BCS M30B4I2-PSC15D-S04K | |
|
214.65 CAD
Prix de catalogue
|
212.12 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 79 mm |
|---|---|---|
| Série | M30 | M30 |
| Filetage (A) | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Portée | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4305) |
Acier inoxydable (1.4305) PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible