Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de niveau capacitifs
Dimensions
Ø 30 x 78.5 mm
Série
M30
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
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
| BCS M30BBE2-NOC25H-S04K | BCS M30BBE2-PSC25H-S04K | |
|
221.31 CAD
Prix de catalogue
|
160.30 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 78.5 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Série | M30 | M30 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Sortie de commutation | NPN Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible