Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M12
Dimensions
Ø 12 x 75 mm
Série
M12
Filetage (A)
M12x1
Montage
noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
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
| BCS M12BBG2-POC40D-S04K | BCS M12BBG2-PSC40D-S04K | |
|
147.17 CAD
Prix de catalogue
|
147.17 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 75 mm |
|---|---|---|
| Série | M12 | M12 |
| Filetage (A) | M12x1 | M12x1 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Portée | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible