Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs capacitifs pour la détection d'objets
Dimensions
Ø 12 x 75 mm
Série
M12
Filetage (A)
M12x1
Montage
noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS M12BBG2-NSC40D-S04K | BCS M12B4G2-NSC40D-S04K | |
|
-
Prix de catalogue
|
199.04 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 75 mm |
|---|---|---|
| Série | M12 | M12 |
| Filetage (A) | M12x1 | M12x1 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Portée | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | PBT | Acier inoxydable (1.4305) |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible