Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCS00PR

BCS M12BBE2-NSC80H-S04K

Capteurs de niveau capacitifs

Dimensions
Ø 12 x 75 mm
Série
M12
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
Ø 12 x 75 mm
Série
M12
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-25...85 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?