Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M12
Dimensions
Ø 12 x 61 mm
Série
M12
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
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
| BCS M12BBG1-NOC80H-EP02 | BCS M12BBG1-NSC80H-EP02 | |
|
149.44 CAD
Prix de catalogue
|
149.44 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|
| Série | M12 | M12 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Sortie de commutation | NPN Contact à ouverture (NF) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible