Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M30
Dimensions
Ø 30 x 72 mm
Série
M30
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 5.00 m, PTFE
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02 | |
|
573.84 CAD
Prix de catalogue
|
519.21 CAD
Prix de catalogue
|
519.21 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M30 | M30 | M30 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PTFE | Câble, 2.00 m, PTFE | Câble, 2.00 m, PTFE |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| Fonction | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Caractéristiques supplémentaires |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
| Matériau du boîtier | PTFE | PTFE | PTFE |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE | PTFE |
| Température ambiante | -10...60 °C | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP66 | IP67 | IP67 |
| Sensibilité | - | réglable en fonction du produit | réglable en fonction du produit |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible